Zentrisch-spanner für nullpunktspannsysteme / gehärtet / einsatzstahl (41102)

Zentrisch-spanner für nullpunktspannsysteme / gehärtet / einsatzstahl (41102)
· Mechanische Betätigung

· Automationsfähig: Aufnahme für Handlingsysteme

· Flexibel in der Befestigung

· Kompatibel mit Nullpunkt-Spannsystemen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41102-080200
41102-125315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 H1 L2 L1 L=Länge B=Breite H SW Gewicht (ERP)
(kg)

1,312.38 €

1 4 Arbeitstage 521666-1616-1012008050h7125.5000

2,368.08 €

1 4 Arbeitstage 661794-2766-18831512562h71416.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Farbe Grundkörper geschliffen Benennung Zentrisch-Spanner
Ausführung 2 gehärtet Ausführung 1 für Nullpunktspannsysteme RoHS ja

Technischer Support