5-Achs-Spanner Spannbacken glatt (41400)

5-Achs-Spanner Spannbacken glatt (41400)
· Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock

· Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel

· Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung

· Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41400-122800901550
41400-122801251800
41400-124000901550
41400-124001251800
41400-126301251800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D2=Passbohrung
(mm)
G2=Gewinde H=Einspannhöhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
E=Bohrungsabstand Einspannweite verlängerbar PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4,050.30 €

1 4 Arbeitstage 9012H6M8155175280-2505228-180Nein22.5000

4,485.00 €

1 4 Arbeitstage 12516H6M10180200280-2509628-180Nein35.7500

4,629.90 €

1 4 Arbeitstage 9012H6M81551754001503505228-300Nein25.0000

5,064.60 €

1 4 Arbeitstage 12516H6M101802004001503509628-300-41.8000

6,078.90 €

1 4 Arbeitstage 12516H6M101802006302004509628-528Nein52.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Einsatzstahl
Material Komponente Werkzeugstahl Benennung 5-achs-spanner Ausführung 1 Glatte ausführung
D=Passbohrung(mm) 25H7 G1=Gewinde M12 H2(mm) 53
H3(mm) 5.5 H4(mm) 18 H5(mm) 6
H6(mm) 11 Zugkraft max.(kN) Siehe diagramm Zubehör NLM 07533-12065
RoHS Ja

Technischer Support