Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41355-060 |
41355-120 |
41355-240 |
41355-480 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1=Länge (mm) | Spannbereich | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Verlängerung um 60 mm | 0.2600 | ||
172.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Verlängerung um 120 mm | 0.6517 | ||
215.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | Verlängerung um 240 mm | 1.5180 | ||
420.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 480 | Verlängerung um 480 mm | 3.1800 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Optionale Bauteile | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Verlängerungswelle | D=Durchmesser(mm) | 34 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1=Länge(mm)
Spannbereich
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften