Pendelbacken 5-Achs-Spanner kompakt (41325)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41325-09015010
41325-12515010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

981.18 €

1 4 Arbeitstage 906.0000

1,175.76 €

1 4 Arbeitstage 1258.7700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Einsatzstahl
Material Komponente Werkzeugstahl Benennung Pendelbacke RoHS Ja

Technischer Support