5-achs-spanner kompakt norelem b einsatzstahl / glatte ausführung (41300)

5-achs-spanner kompakt norelem b einsatzstahl / glatte ausführung (41300)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Kompatibel mit Nullpunkt-Spannsystemen

· Leichte Bedienbarkeit

· Mit Niederzugfunktion

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41300-124000901500
41300-124001251500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite A L Gewicht (ERP)
(kg)

4,195.20 €

1 4 Arbeitstage 907057.522.2720

5,034.24 €

1 4 Arbeitstage 1251055831.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Werkzeugstahl Benennung 5-Achs-Spanner Kompakt
Ausführung 2 glatte Ausführung Ausführung 1 norelem H 12/17
C 8/3 Zugkraft max.(kN) siehe Diagramm

Technischer Support