Verlängerungswelle mit überwurfmutter / vergütungsstahl (41065)

Verlängerungswelle mit überwurfmutter / vergütungsstahl (41065)
· Vergrößerung des Spannbereichs

· Zur Einstellung der Einspannweite

· Verlängerungswellen beliebig miteinander kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41065-060
41065-120
41065-240
41065-480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Spannbereich Gewicht (ERP)
(kg)

143.44 €

1 4 Arbeitstage 6022-820.2610

191.28 €

1 4 Arbeitstage 12082-1420.6517

239.07 €

1 4 Arbeitstage 240Verlängerung um 240 mm1.5050

467.82 €

1 4 Arbeitstage 480Verlängerung um 480 mm3.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Verlängerungswelle Ausführung 1 mit Überwurfmutter
RoHS ja

Technischer Support