Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41010-063175
Max. Klemmkraft(N) | 3000 oder mehr | Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus |
---|---|---|---|---|---|
Spannkraft(N) | 44000 | Material Grundkörper | Einsatzstahl | Material Komponente | Stahl |
Benennung | 5-achs-spanner | Ausführung 1 | Für t-nut | A(mm) | 63 |
A1(mm) | 126 | B(mm) | 158 | D(mm) | 12.5 |
H=Einspannhöhe(mm) | 175 * | Passend zu | Nutenabstand 63 - 126 | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 21.0380 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Achs-Spanner für T-Nuten (41010), die Teilenummer ist 41010-063175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41010-063175.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften