3-achs-spanner für rasterplatten / einsatzstahl (41000)

3-achs-spanner für rasterplatten / einsatzstahl (41000)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen

· Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)

· Leichte Bedienbarkeit

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41000-4012100
41000-5012100
41000-5016100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B2 B1 D K=Rasterabstand A A1 Gewicht (ERP)
(kg)

3,029.10 €

1 4 Arbeitstage 1241481240x40 (M12)4016018.8800

3,067.74 €

1 4 Arbeitstage 1141381250x50 (M12)5015019.4450

3,067.74 €

1 4 Arbeitstage 1101341650x50 (M16)5015019.0150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Stahl B 190
Benennung 3-Achs-Spanner Ausführung 1 für Rasterplatten Spannkraft max.(kN) 22
H=Einspannhöhe 100 * RoHS ja

Technischer Support