5-achs-spanner für rasterplatten / einsatzstahl (41000)

5-achs-spanner für rasterplatten / einsatzstahl (41000)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen

· Höhe 175 mm (erweiterbar bis 250 mm)

· Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41000-4012175
41000-5012175
41000-5016175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B2 B1 D K=Rasterabstand A A1 Gewicht (ERP)
(kg)

3,029.10 €

1 4 Arbeitstage 1241481240x40 (M12)4016025.0950

3,067.74 €

1 4 Arbeitstage 1141381250x50 (M12)5015025.7500

3,067.74 €

1 4 Arbeitstage 1101341650x50 (M16)5015025.2650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Stahl B 190
Benennung 5-Achs-Spanner Ausführung 1 für Rasterplatten Spannkraft max.(kN) 42
H=Einspannhöhe 175 * RoHS ja

Technischer Support