Flachspanner mit ezenter / mit spannhebel / form C / vergütungsstahl (04472)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04472-20400
04472-20600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 L2 D2 L1 H=Höhe L=Länge R H2 B2 H3 D=Bohrungsdurchmesser B1 Spannkraft
(kN)
H4 Hub S Handkraft FH
(N)
H5 B3 H6 H7 B=Breite B4 Gewicht (ERP)
(kg)

150.94 €

1 4 Arbeitstage 1315M4x430.51033.5636835.238451170203630124580.1300

176.96 €

1 4 Arbeitstage 1922M5x546155010091258.2606722803055461870120.4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper schwarz Form C Benennung Flachspanner
Farbe Komponente schwarz Ausführung 2 mit Spannhebel Ausführung 1 mit Exzenter
Oberfläche Komponente brüniert RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support