Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02380-75 |
02380-150 |
02380-170 |
02380-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | K | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | F (N) | M=Breite (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | R (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M8 | 13 | 30 | 10 | 65 | 85 | 75 | 35 | 13 | - | 500 | 19.5 | 3 | 11.5 | - | 0.3414 | ||
357.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M10 | 20 | 50 | 25 | 80 | 165 | 150 | 90 | 20 | - | 2500 | 24 | 6 | 14 | 15 | 1.1550 | ||
478.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | M16 | 26 | 60 | 20 | 110 | 190 | 170 | 100 | 25 | - | 5000 | 34 | 11 | 21.5 | - | 2.5400 | ||
505.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M10 | 20 | 50 | 25 | 80 | 315 | 300 | 100 | 30 | 160 | 2500 | 24 | 6 | 14 | 15 | 2.0220 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Benennung | Ausgleichspanner |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
K
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
F(N)
M=Breite(mm)
M1(mm)
M2(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften