UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch (42200)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch (42200)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42200-1207550400
42200-1210050400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

971.52 €

1 4 Arbeitstage 7518.53.6400

1,014.30 €

1 4 Arbeitstage 100244.4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form A Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Benennung 5-achs-basismodul Oberfläche Grundkörper Oxidiert Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 Fuß ohne langloch D=Durchmesser(mm) 80 D1=Durchmesser(mm) 12
SW(mm) 6 Größe Systemgröße 80MM Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15
Haltekraft F(kN) 50 Einzugskraft(kN) 15 RoHS Ja

Technischer Support