UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B / einsatzstahl oxidiert (42201)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B / einsatzstahl oxidiert (42201)
· Stabiles Spannmodul für hohen Aufbau schwerer Werkstücke

· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42201-10-12150500

Teilenummer
42201-10-12150500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,410.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B Benennung 5-achs-basismodul
Oberfläche Grundkörper Oxidiert Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 Duo
D=Passbohrung(mm) 12 H=Höhe(mm) 150 H1(mm) 59
H2(mm) 52 L=Länge(mm) 162.5 SW=Schlüsselweite(mm) 6
T=Gewindetiefe(mm) 35 T1(mm) 12 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15
Einzugskraft(kN) 15 RoHS Nein PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 15.4000

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B / einsatzstahl oxidiert (42201), die Teilenummer ist 42201-10-12150500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42201-10-12150500.

Technischer Support