Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42201-10-12075500 |
42201-10-12100500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,811.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 149.5 | 16.5 | 5.5 | 6.6500 | ||
2,054.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 162.5 | 30 | 12 | 7.6000 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | A | Benennung | 5-achs-basismodul |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Oxidiert | Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | Duo |
D=Passbohrung(mm) | 12 | H1(mm) | 25 | SW=Schlüsselweite(mm) | 6 |
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 15 | Einzugskraft(kN) | 15 | RoHS | Nein |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften