UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm / fuß mit langloch (42200)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm / fuß mit langloch (42200)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42200-12125500
42200-12150500
42200-12175500
42200-16125500
42200-16150500
42200-16175500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

1,244.76 €

1 4 Arbeitstage 12125-Ja-6.6800

1,295.82 €

1 4 Arbeitstage 12150-Ja-7.5000

1,351.02 €

1 4 Arbeitstage 121756-Nein8.4500

1,244.76 €

1 4 Arbeitstage 161256NeinNein6.6500

1,295.82 €

1 4 Arbeitstage 161506NeinNein7.6000

1,337.22 €

1 4 Arbeitstage 161756NeinNein8.4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form A Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Benennung 5-achs-basismodul Oberfläche Grundkörper Oxidiert Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 Fuß mit langloch D=Durchmesser(mm) 80 SW(mm) 6
Größe Systemgröße 80MM Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Haltekraft F(kN) 50
Einzugskraft(kN) 15

Technischer Support