Niederzugspanner / spannbacke prisma (04520)

Niederzugspanner / spannbacke prisma (04520)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04520-110X2
04520-112X2
04520-114X2
04520-212X2
04520-214X2
04520-216X2
04520-218X2
04520-310X2
04520-312X2
04520-314X2
04520-412X2
04520-414X2
04520-416X2
04520-418X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 B=Breite
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F max.
(kN)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)
Nutenmaß A Gewicht (ERP)
(kg)

190.51 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323100.2671

191.09 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323120.2701

191.43 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323140.3004

228.14 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573860166219072404120.9016

222.65 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404140.8489

223.82 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404160.8664

224.64 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404180.8870

190.51 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323100.2777

191.09 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323120.2876

191.43 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323140.3000

228.14 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573860166219072404120.8837

222.65 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404140.8600

223.82 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404160.8676

224.64 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404180.8870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung Prismen-spannbacke Benennung Niederzugspanner
Ausführung 2 Spannbacke prisma RoHS Ja

Technischer Support