Niederzugspanner Spannbacken eben (04520)

Niederzugspanner Spannbacken eben (04520)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04520-110X1
04520-112X1
04520-114X1
04520-212X1
04520-214X1
04520-216X1
04520-218X1
04520-310X1
04520-312X1
04520-314X1
04520-412X1
04520-414X1
04520-416X1
04520-418X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 B=Breite
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F max.
(kN)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)
Nutenmaß A Gewicht (ERP)
(kg)

190.51 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323100.2651

190.51 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323120.2757

191.43 €

1 4 Arbeitstage Links32M88.43.5203084013250323140.2888

228.14 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573860166219072404120.8914

222.65 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404140.8637

223.82 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404160.8698

224.64 €

1 4 Arbeitstage Links48M1212.573840166219072404180.8870

190.51 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323100.2800

191.09 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323120.2882

191.43 €

1 4 Arbeitstage Rechts32M88.43.5203084013250323140.3044

228.14 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573860166219072404120.8915

222.65 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404140.8388

223.82 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404160.8578

224.64 €

1 4 Arbeitstage Rechts48M1212.573840166219072404180.8870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung Spannbacke eben Benennung Niederzugspanner
Ausführung 2 Spannbacke eben RoHS Ja

Technischer Support