Niederzugspanner mit Auflage, Form A, mit ebener Backe (04461)

Niederzugspanner mit Auflage, Form A, mit ebener Backe (04461)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Hohe Spannkräfte

· Spannbacken gehärtet

· Einsatz auf T-Nutentische

· Geschliffene Auflagefläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04461-110
04461-114
04461-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
BN=Nutbreite Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

285.38 €

1 4 Arbeitstage 3212.1M88.4M8700044402815522872.53831030.5767

356.73 €

1 4 Arbeitstage 4816M1213M12150005345271572401005541491.3580

441.60 €

1 4 Arbeitstage 6818.8M1617M162150072603820864112663718203.1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet Betätigung Schraube Anwendung Rohteile
Befestigungsart T-nut RoHS Ja

Technischer Support