Niederzugspanner / form A stahl (04460)

Niederzugspanner / form A stahl (04460)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Hohe Spannkräfte

· Spannbacken gehärtet

· Einsatz auf T-Nutentische

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04460-110
04460-114
04460-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
BN=Nutbreite Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

180.53 €

1 4 Arbeitstage 32M88.4700024208522831030.2738

211.93 €

1 4 Arbeitstage 48M1212.515000373011724041490.8385

253.80 €

1 4 Arbeitstage 68M1616.5215004735138641718201.7560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Brüniert und einsatzgehärtet Betätigung Schraube Anwendung Rohteile
Befestigungsart T-nut RoHS Ja

Technischer Support