5-achs-aufbauspannmodul UNILOCK / systemgröße 80mm / form A ohne verdrehsicherung / vergütungsstahl (42203)

5-achs-aufbauspannmodul UNILOCK / systemgröße 80mm / form A ohne verdrehsicherung / vergütungsstahl (42203)
· Zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Mit und ohne Verdrehsicherung

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42203-120750
42203-121000
42203-121250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

829.38 €

1 4 Arbeitstage 752.8500

873.54 €

1 4 Arbeitstage 1003.6500

934.26 €

1 4 Arbeitstage 1254.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Benennung 5-achs-aufbauspannmodul Oberfläche Grundkörper Oxidiert Ausführung 1 UNILOCK
SW(mm) 6 Größe Systemgröße 80MM Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15
Haltekraft F(kN) 50 Einzugskraft(kN) 15 RoHS Ja

Technischer Support