5-achs-basismodul UNILOCK / VARIO / einsatzstahl oidiert (42201)

5-achs-basismodul UNILOCK / VARIO / einsatzstahl oidiert (42201)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung des Nullpunktspannsystems

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

· Flexibles Positionieren und Spannen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42201-15-135981250

Teilenummer
42201-15-135981250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,897.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung 5-achs-basismodul Oberfläche Grundkörper Oxidiert
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 Vario B=Breite(mm) 98
H=Höhe(mm) 125 L=Länge(mm) 135 SW=Schlüsselweite(mm) 6
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Einzugskraft(kN) 15 RoHS Nein
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 9.0000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-basismodul UNILOCK / VARIO / einsatzstahl oidiert (42201), die Teilenummer ist 42201-15-135981250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42201-15-135981250.

Technischer Support