5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / ohne fußoppelspannung (42201)

5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / ohne fußoppelspannung (42201)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42201-12500

Teilenummer
42201-12500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,275.12 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Form-Typ ohne Verdrehsicherung
Benennung 5-Achs-Basismodul Produkttyp ohne Fuß Oberfläche Grundkörper oxidiert
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 Doppelspannung D=Durchmesser 80
H=Höhe 125 SW 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15
Größe SYSTEMGRÖßE 80MM Haltekraft F(kN) 50 Einzugskraft(kN) 15
RoHS nein PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 4.5000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / ohne fußoppelspannung (42201), die Teilenummer ist 42201-12500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42201-12500.

Technischer Support