5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / mit fußoppelspannung (42201)

5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / mit fußoppelspannung (42201)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42201-1212550400

Teilenummer
42201-1212550400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,375.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Benennung 5-achs-basismodul Produkttyp Mit fuß Oberfläche Grundkörper Oxidiert
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 Doppelspannung D=Durchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 125 SW(mm) 6 Größe Systemgröße 80MM
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Haltekraft F(kN) 50 Einzugskraft(kN) 15
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 4.9000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 80mm / mit fußoppelspannung (42201), die Teilenummer ist 42201-1212550400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42201-1212550400.

Technischer Support