Niederzugspanner mit Auflagebolzen (04485)

Niederzugspanner mit Auflagebolzen (04485)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04485-02508
04485-03210
04485-04012
04485-04816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=Haltekraft
(N)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

269.62 €

1 4 Arbeitstage 62224014203600014325-3212148.551475.5M8x20M4x8150.2263

303.93 €

1 4 Arbeitstage 7825501825410000183.732-401617.511717.595M10x25M5x10300.4007

413.81 €

1 4 Arbeitstage 9332602130517000214.540-48202013821113M12x30M6x12650.7287

502.32 €

1 4 Arbeitstage 1243880284062500027648-632526171028151M16x40M8x161301.5290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Werkzeugstahl Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Ausführung 1 Mit auflagebolzen Betätigung Schraube
Anwendung Rohteile RoHS Ja

Technischer Support