Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04624-090 |
04624-135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | B1 | B2 | B3 | D | D1=Gewinde | D2 | D3 | D4 | F=Spannkraft (N) | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L=Länge | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (Spannweg) | S2 | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 25 | 12 | 35 | 4.5 | M4 | 12.2 | M4 | 2-4 | 140 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1.9 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0.2456 | ||
670.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 40 | 18 | 53 | 6.5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 320 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2.4 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30.5 | 34 | 3 | 15 | 2 | 0.8558 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Benennung | Niederzugspanner |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Oberfläche Komponente | gehärtet und vernickelt | Betätigung | pneumatisch |
Anwendung | Roh- und bearbeitete Teile | Befestigungsart | Langloch | Betriebsdruck(MPa) | 0.3 - 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
B1
B2
B3
D
D1=Gewinde
D2
D3
D4
F=Spannkraft(N)
H
H1
H2
H3
H4
L=Länge
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
S1 (Spannweg)
S2
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften