Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04580-14 |
04580-20 |
04580-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 max. (mm) | L2 min. (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Hub S (mm) | Größe | BN=Nutbreite | Anziehdrehmoment M1 (Nm) | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 24 | M10 | M10 | 14 | 50 | 25.5 | 85 | 126.5 | 122.5 | 44.5 | 40.5 | 16 | 26 | 25 | 17 | 4 | 14 | 12 | 67 | 45 | 1.3950 | ||
607.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.5 | 27 | M12 | M12 | 20 | 56 | 27.5 | 98 | 146 | 139 | 50.4 | 43.7 | 18.2 | 30 | 25 | 19 | 6 | 20 | 14 | 83 | 60 | 2.1050 | ||
768.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 36 | M16 | M16 | 30 | 71.5 | 34 | 134 | 199.5 | 189.5 | 70.5 | 60.5 | 26.5 | 36 | 32 | 24 | 10 | 30 | 18 | 205 | 125 | 5.2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Seitenspanner | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit spannspitze | B2(mm) | 20 | D2(mm) | M6 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
F(kN)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L2 max.(mm)
L2 min.(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Hub S(mm)
Größe
BN=Nutbreite
Anziehdrehmoment M1(Nm)
Anziehdrehmoment M2(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften