Seitenspanner / vergütungsstahl (04579)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04579-10-0600
04579-10-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,294.44 €

1 4 Arbeitstage 7652326435106.6805650303512158763453086271.8000

1,538.70 €

1 4 Arbeitstage 10068428545169977365404515161110044.58401110554.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Seitenspanner Farbe Grundkörper Schwarz
Oberfläche Grundkörper Brüniert D=Gewinde(mm) M6x15 SW=Schlüsselweite(mm) 19
PL Edelstahl Nein

Technischer Support