Seitenspanner mit spannhebel / form C / vergütungsstahl (04579)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04579-00602
04579-01202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B1 B2 B3 B4 D=Gewinde D1 D3 H=Höhe H1 H2 H3 H4 H5 H6 L=Länge L2 L3 L4 L5 L6 R T=Gewindetiefe Hub S Spannkraft
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

230.75 €

1 4 Arbeitstage 7560451530M46.6M4x5322718181881451482013351.56360.30.6400.6000

304.23 €

1 4 Arbeitstage 10080602040M58.6M5x640332222221018676326174678080.41.2501.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Vergütungsstahl Form C
Benennung Seitenspanner Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper brüniert
Oberfläche Komponente vernickelt Ausführung 1 mit Spannhebel S1= Vorspannhub 0.8
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support