Seitenspanner, Form B (04579)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04579-02001
04579-03001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
R
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

230.75 €

1 4 Arbeitstage 7560451530M46.6M4x5322718181881951482013351.56361.621500.6200

304.23 €

1 4 Arbeitstage 10080602040M58.6M5x640332222221024676326174678082.232001.3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Seitenspanner Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Brüniert
Oberfläche Komponente Brüniert Ausführung 1 Mit spannhebel RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support