Niederzugspanner / vergütungsstahl (04578)

Niederzugspanner / vergütungsstahl (04578)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang

· Doppelte Spannstelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04578-080400
04578-100500
04578-120600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge B=Breite C=Höhe D E F F=Spannkraft
(N)
G H J K L M N Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

395.26 €

1 4 Arbeitstage 45454030255.3150001231M83262.5M8x35M4x4250.5352

447.12 €

1 4 Arbeitstage 55555040307.1270001639M104074M10x40M4x4500.9861

535.44 €

1 4 Arbeitstage 65656045358380002047M124891M12x50M5x5901.7090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Werkzeugstahl Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper brüniert Betätigung Schraube Anwendung Rohteile
Befestigungsart Bohrung RoHS ja

Technischer Support