Niederzugspanner / vergütungsstahl (04575)

Niederzugspanner / vergütungsstahl (04575)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04575-080400
04575-100500
04575-120600
04575-160800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
C=Höhe
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=Haltekraft
(N)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

285.38 €

1 4 Arbeitstage 4050402063515000105.312218.53262.5M8 X 35M4x10250.3296

321.06 €

1 4 Arbeitstage 5065502584527000127.11627114074M10 X 40M4x12500.6980

447.12 €

1 4 Arbeitstage 607060301050380001582031134891M12 X 50M5x15901.0380

535.44 €

1 4 Arbeitstage 809080401565460002010.225391764115M16 X 60M6x201302.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Werkzeugstahl Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Brüniert Betätigung Schraube Anwendung Rohteile
Befestigungsart Langloch RoHS Ja

Technischer Support