Anschlag für stabilspannbacken (04500)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04500-01-19
04500-01-26
04500-01-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B B=T-Nutenbreite B1 H H1 L L1 Gewicht (ERP)
(kg)

279.42 €

1 4 Arbeitstage 6512/14/16/18198538132662.7300

355.31 €

1 4 Arbeitstage 7520/22/24/28/30261004517785.54.3700

430.56 €

1 4 Arbeitstage 9032/36/423812056211957.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Einsatzstahl Benennung Anschlag
Ausführung 1 für Stabilspannbacken B2 20 D M6
H3 40 S 12 RoHS ja

Technischer Support