Niederzugspanner (04480)

Niederzugspanner (04480)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Für hohe Spannkräfte

· Ideal für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04480-006
04480-010
04480-016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
F=Haltekraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

474.72 €

1 4 Arbeitstage 802412.2166.52.50.630002125.5925.5244.52.513.574.511530.2258

485.76 €

1 4 Arbeitstage 1203918.22410.5411600034402040.52.565.5421.51061584.50.9500

850.08 €

1 4 Arbeitstage 1866026.2351771.53100051592260.541056.535.5169241493.3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Einsatzstahl Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Einsatzgehärtet Betätigung Schraube
Anwendung Bearbeitete teile Befestigungsart Langloch RoHS Ja

Technischer Support