Niederzugspanner / form B kugelgraphitguss (04530)

Niederzugspanner / form B kugelgraphitguss (04530)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken mit Verzahnung

· Spannbacken gehärtet

· Für hohe Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04530-03

Teilenummer
04530-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

341.04 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kugelgraphitguss Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Niederzugspanner Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper lackiert
Oberfläche Komponente gehärtet und blank F(kN) 58 F1(kN) 2.4
Betätigung Schraube Anwendung Rohteile Anzieh- drehmoment(Nm) 150
Befestigungsart Langloch RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 2.8490

Sie befinden sich auf der Seite für Niederzugspanner / form B kugelgraphitguss (04530), die Teilenummer ist 04530-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04530-03.

Technischer Support