Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33227-05-105 |
33227-05-106 |
33227-05-108 |
33227-05-110 |
33227-05-112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
275.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | ||
275.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | ||
275.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | ||
275.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | ||
275.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Schnellspannhalter |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Form-Typ | Mit befestigungsschraube | Oberfläche Grundkörper | Hartbeschichtet |
B=Breite(mm) | 60 | D=Durchmesser(mm) | 59 | D2(mm) | 24 |
H=Höhe(mm) | 23.5 | H1(mm) | 30 | L=Länge(mm) | 53.5 |
L1(mm) | 77.5 | L2(mm) | 84.5 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften