Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33227-05-0
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Schnellspannhalter | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Ohne befestigungsschraube | Oberfläche Grundkörper | Hartbeschichtet | B=Breite(mm) | 60 |
D2(mm) | 24 | H=Höhe(mm) | 11.5 | L=Länge(mm) | 53.5 |
L1(mm) | 77.5 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.1400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspannhalter form B (33227), die Teilenummer ist 33227-05-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33227-05-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften