Formspanner für außenspannung / form A / stahl teflon-beschichtet (03166)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03166-10-01910
03166-10-04950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
Spannbereich min. - max. D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

146.89 €

1 4 Arbeitstage 17.32.5 - 15.923.919.138.129M3x1650.820.135.622.94.66.825.481.50.2000

440.22 €

1 4 Arbeitstage 17.85.1 - 45.755.949.576.263.8M5x2288.950.548.332.45.111.136.2135.50.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Aluminium Benennung Formspanner
Form A Oberfläche Grundkörper Teflon-beschichtet Oberfläche Komponente Harteloxiert
Ausführung 1 Für außenspannung D7(mm) 6.4 H3(mm) 2.5
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support