Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03157-11-06080 |
03157-11-08100 |
03157-11-10125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannkraft max. (kN) | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.6 | 6 | 8 | 10 | 6 | M6 | M3 | 12.5 | 2.5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0.0070 | ||
41.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.9 | 8 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 0.0130 | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | M10 | M5 | 19 | 3 | 12 | 8 | 15 | 10 | 0.0200 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spanndorn | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannkraft max.(kN)
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften