Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03167-065 |
03167-090 |
03167-120 |
03167-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | F1=max. Außen- spannung (kN) | F2=max. Innen- spannung (kN) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | für Schrauben | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 65 | 28 | M8 | 42 | M6x1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 35 | 12 | 8 | 8 | 6 | 13 | 15 | M6 | 0.8373 | ||
952.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 90 | 42 | M10 | 60 | M8x1.25 | 8 | 7 | 7 | 40 | 14 | 8 | 10 | 8 | 15 | 25 | M8 | 1.7570 | ||
1,065.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 120 | 55 | M10 | 80 | M10x1.5 | 10 | 10 | 10 | 45 | 18 | 10 | 12 | 11 | 19 | 40 | M10 | 3.5600 | ||
1,246.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 160 | 63 | M12 | 110 | M12x1.75 | 12 | 12 | 10 | 50 | 24 | 10 | 14 | 13 | 25 | 40 | M12 | 7.3400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Aufnahme | Oberfläche Grundkörper | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Für spannzange | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
F1=max. Außen- spannung(kN)
F2=max. Innen- spannung(kN)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften