Spannzange für innenspannung / aluminium hochfest (03168)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03168-2065
03168-2090
03168-2120
03168-2160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

278.80 €

1 4 Arbeitstage 6522.528.525100.1883

361.01 €

1 4 Arbeitstage 902734.530150.4534

459.54 €

1 4 Arbeitstage 1202940.535200.8936

672.06 €

1 4 Arbeitstage 1603346.540251.8970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium hochfest Farbe Grundkörper Natur eloxiert Benennung Spannzange
Ausführung 1 Für innenspannung RoHS Ja

Technischer Support