Formspanner / für außenspannung / stahl (03177)

Formspanner / für außenspannung / stahl (03177)
· Pneumatische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme

· Hohe Wiederholgenauigkeit

· Außen- und Innenspannung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03177-116030
03177-216030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

2,279.76 €

1 4 Arbeitstage Für außenspannung5.0200

2,372.22 €

1 4 Arbeitstage Für innenspannung5.1600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Formspanner Spannbereich min. - max. Ø 30 - ø 140
Einfrästiefe min. / max. 1-20 Werkstückgewicht max.(kg) 25 RoHS Nein

Technischer Support