Formspanner für rasterplatten / für außenspannung / stahl (03178)

Formspanner für rasterplatten / für außenspannung / stahl (03178)
· Pneumatische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Positionieren und Befestigen auf Rastersystemen

· Hohe Wiederholgenauigkeit

· Außen- und Innenspannung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03178-11603050
03178-21603050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

3,459.66 €

1 4 Arbeitstage Für außenspannung10.9600

3,514.86 €

1 4 Arbeitstage Für innenspannung12.2350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Formspanner Ausführung 1 Für rasterplatten
Spannbereich min. - max. Ø 30 - ø 140 Einfrästiefe min. / max. 1-20 Werkstückgewicht max.(kg) 25
RoHS Nein

Technischer Support