Spannmodul UNILOCK / EGM 110-75 / mit verdrehsicherung / einsatzstahl einsatzgeh. und geschliff. (42780)

Spannmodul UNILOCK / EGM 110-75 / mit verdrehsicherung / einsatzstahl einsatzgeh. und geschliff. (42780)
· Spannmodul für Roboterautomationen

· Geeignet für enge Stichmaße

· Turbofunktion standardmäßig

· Abfragefunktion

· Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42780-40-11075391

Teilenummer
42780-40-11075391
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,960.98 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spannmodul Form-Typ Mit verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 EGM 110-75
B(mm) 75 B1(mm) 56 B2(mm) 20
B3(mm) 32.5 B4(mm) 12.05 D(mm) 10
G M8 G1 M7 H(mm) 61
H1(mm) 39 H2(mm) 5 H3(mm) 16
H4(mm) 14 L(mm) 110 L1(mm) 80
L2(mm) 32 L3(mm) 49.8 L4(mm) 56
Betriebsdruck bar 6 Einzugskraft mit Turbo(kN) 14 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 2.7000

Sie befinden sich auf der Seite für Spannmodul UNILOCK / EGM 110-75 / mit verdrehsicherung / einsatzstahl einsatzgeh. und geschliff. (42780), die Teilenummer ist 42780-40-11075391.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42780-40-11075391.

Technischer Support