Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04451-0500512
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und phosphatiert | Benennung | Keilspanner |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Form-Typ | Mit pins | Ausführung 1 | Mit festbacke |
Ausführung 2 | Einseitig | B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
B2(mm) | 18 | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | D Innengewinde | M5 |
G Zylinderschraube DIN 912 | M12x30 | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
H3(mm) | 3.5 | H4(mm) | 5 | H5(mm) | 9 |
H6(mm) | 4.75 | L max.(mm) | 104 | L min.(mm) | 98 |
Spannkraft max.(kN) | 30 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z Zylinderschraube DIN 912 | M12x25 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.8150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit festbacke / einseitig form E mit pins (04451), die Teilenummer ist 04451-0500512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04451-0500512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften