Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04451-0500412
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und phosphatiert | Benennung | Keilspanner |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Form-Typ | Mit bearbeitungszugabe | Ausführung 1 | Mit festbacke |
Ausführung 2 | Einseitig | B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | D Innengewinde | M5 | G Zylinderschraube DIN 912 | M12x30 |
H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 |
L max.(mm) | 104.5 | L min.(mm) | 98.5 | Spannkraft max.(kN) | 30 |
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z Zylinderschraube DIN 912 | M12x25 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.8400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit festbacke / einseitig form D mit bearbeitungszugabe (04451), die Teilenummer ist 04451-0500412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04451-0500412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften