Keilspanner mit festbacke / einseitig form A glatt (04451)

Keilspanner mit festbacke / einseitig form A glatt (04451)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Einsatz in T-Nuten

· Flexibles und freies Spannen möglich

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04451-0500112

Teilenummer
04451-0500112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

359.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und phosphatiert Benennung Keilspanner
Form A Form-Typ Glatt Ausführung 1 Mit festbacke
Ausführung 2 Einseitig B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 D Innengewinde M5 G Zylinderschraube DIN 912 M12x30
H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L max.(mm) 94.5 L min.(mm) 88.5 Spannkraft max.(kN) 30
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z Zylinderschraube DIN 912 M12x25 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.7500

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit festbacke / einseitig form A glatt (04451), die Teilenummer ist 04451-0500112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04451-0500112.

Technischer Support