Keilspanner doppelseitig form E mit pins (41501)

Keilspanner doppelseitig form E mit pins (41501)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Flexibel einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41501-0500512

Teilenummer
41501-0500512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und phosphatiert Benennung Keilspanner
Form E Form-Typ Mit pins Ausführung 1 Doppelseitig
B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 B2(mm) 18
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 D Innengewinde M5 H=Höhe(mm) 25
H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5 H4(mm) 5
H5(mm) 9 H6(mm) 4.75 L max.(mm) 60
L min.(mm) 54 Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85
Z Zylinderschraube DIN 912 M12x25 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.4300

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner doppelseitig form E mit pins (41501), die Teilenummer ist 41501-0500512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41501-0500512.

Technischer Support