Keilspanner doppelseitig form D mit bearbeitungszugabe (41501)

Keilspanner doppelseitig form D mit bearbeitungszugabe (41501)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Flexibel einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41501-0500412

Teilenummer
41501-0500412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

195.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und phosphatiert Benennung Keilspanner
Form D Form-Typ Mit bearbeitungszugabe Ausführung 1 Doppelseitig
B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12
D Innengewinde M5 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L max.(mm) 60.5 L min.(mm) 54.5
Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z Zylinderschraube DIN 912 M12x25
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.4500

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner doppelseitig form D mit bearbeitungszugabe (41501), die Teilenummer ist 41501-0500412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41501-0500412.

Technischer Support