Keilspanner mit festbacke / einseitig form E mit pins (41501)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41501-05-0500512

Teilenummer
41501-05-0500512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und phosphatiert Benennung Keilspanner
Form E Form-Typ Mit pins Ausführung 1 Mit festbacke
Ausführung 2 Einseitig B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
B2(mm) 18 C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 D Innengewinde M5
D1(mm) M6 G Zylinderschraube DIN 912 M12x30 H=Höhe(mm) 25
H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5 H4(mm) 5
H5(mm) 9 H6(mm) 4.75 L max.(mm) 80.5
L min.(mm) 74.5 Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85
Z Zylinderschraube DIN 912 M12x25 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.6000

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit festbacke / einseitig form E mit pins (41501), die Teilenummer ist 41501-05-0500512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41501-05-0500512.

Technischer Support