Keilspanner mit festbacke / einseitig form A glatt (41501)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41501-05-0500112

Teilenummer
41501-05-0500112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.33 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und phosphatiert Benennung Keilspanner
Form A Form-Typ Glatt Ausführung 1 Mit festbacke
Ausführung 2 Einseitig B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 D Innengewinde M5 D1(mm) M6
G Zylinderschraube DIN 912 M12x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L max.(mm) 70 L min.(mm) 64
Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z Zylinderschraube DIN 912 M12x25
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.5450

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit festbacke / einseitig form A glatt (41501), die Teilenummer ist 41501-05-0500112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41501-05-0500112.

Technischer Support